Menu Ricerca

Toroidi a manicotto

Disponibile

Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
220 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza Diametro totale Diametro interno Acquista
0,4145 € - 0,4606 € 329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.9 mm
14.9 mm
6.9 mm
10318966 0,4554 € - 0,506 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
12.0 mm
5.6 mm
0,2813 € - 0,3125 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
11.0 mm
5.0 mm
0,4345 € - 0,4828 € 1242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
14.2 mm
6.3 mm
0,3249 € - 0,361 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
12.0 mm
7.0 mm
0,1278 € - 0,142 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,5509 € - 0,6122 € 693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
16.0 mm
9.0 mm
0,0229 € - 0,0254 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
0,1464 € - 0,1627 € 9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
9.5 mm
5.0 mm
0,025 € - 0,0278 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
3.5 mm
1.2 mm
0,094 € - 0,1044 € 464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
6.3 mm
3.3 mm
10319239 0,854 € - 0,9489 € 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,135 € - 0,15 € 1312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
9.5 mm
5.8 mm
0,025 € - 0,0278 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
3.5 mm
1.8 mm
2,9109 € - 3,2343 € 640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
25.9 mm
12.8 mm
0,0752 € - 0,0836 € 1724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
4.5 mm
2.6 mm
0,0987 € - 0,1097 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
6.0 mm
3.15 mm
0,1216 € - 0,1351 € 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,0766 € - 0,0851 € Richiedi il lead time qui
14.5 mm
9.5 mm
5.0 mm
0,0802 € - 0,0891 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
  • di 11
Ferrite cilindrica 6.9 mm 14.9 mm 27.9 mm 151 Ω 237 Ω K5B

10319093

Fascia di prezzo
0,4606 € - 0,4145 €

Livelli di giacenza
329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    6.9 mm
  • Diametro totale
    14.9 mm
  • Larghezza
    27.9 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 5.6 mm 12.0 mm 30.0 mm 180 Ω 260 Ω K5B

10318966

Fascia di prezzo
0,506 € - 0,4554 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    5.6 mm
  • Diametro totale
    12.0 mm
  • Larghezza
    30.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 5.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 106 Ω 154 Ω K5B

10560662

Fascia di prezzo
0,3125 € - 0,2813 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Larghezza
    20.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 6.3 mm 14.2 mm 15.0 mm 92 Ω 146 Ω K5B

10319031

Fascia di prezzo
0,4828 € - 0,4345 €

Livelli di giacenza
1242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    6.3 mm
  • Diametro totale
    14.2 mm
  • Larghezza
    15.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 7.0 mm 12.0 mm 12.0 mm 46 Ω 76 Ω K5B

10318973

Fascia di prezzo
0,361 € - 0,3249 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Diametro totale
    12.0 mm
  • Larghezza
    12.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 6.0 mm 10.0 mm 10.0 mm 38 Ω 66 Ω K5B

10432297

Fascia di prezzo
0,142 € - 0,1278 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Larghezza
    10.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 9.0 mm 16.0 mm 28.5 mm 105 Ω 195 Ω K5B

10319178

Fascia di prezzo
0,6122 € - 0,5509 €

Livelli di giacenza
693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    9.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Larghezza
    28.5 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 0.8 mm 2.5 mm 4.0 mm 33 Ω 52 Ω K5B

10607022

Fascia di prezzo
0,0254 € - 0,0229 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    0.8 mm
  • Diametro totale
    2.5 mm
  • Larghezza
    4.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 5.0 mm 9.5 mm 16.0 mm 72 Ω 114 Ω K5B

10319499

Fascia di prezzo
0,1627 € - 0,1464 €

Livelli di giacenza
9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Diametro totale
    9.5 mm
  • Larghezza
    16.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 1.2 mm 3.5 mm 5.0 mm 37 Ω 55 Ω K5B

10630143

Fascia di prezzo
0,0278 € - 0,025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    1.2 mm
  • Diametro totale
    3.5 mm
  • Larghezza
    5.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 3.3 mm 6.3 mm 12.7 mm 55 Ω 80 Ω K5B

10319420

Fascia di prezzo
0,1044 € - 0,094 €

Livelli di giacenza
464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    3.3 mm
  • Diametro totale
    6.3 mm
  • Larghezza
    12.7 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 10.0 mm 18.0 mm 29.0 mm 128 Ω 210 Ω K5B

10319239

Fascia di prezzo
0,9489 € - 0,854 €

Livelli di giacenza
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Diametro totale
    18.0 mm
  • Larghezza
    29.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 5.8 mm 9.5 mm 10.0 mm 38 Ω 68 Ω K5B

10319529

Fascia di prezzo
0,15 € - 0,135 €

Livelli di giacenza
1312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    5.8 mm
  • Diametro totale
    9.5 mm
  • Larghezza
    10.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 1.8 mm 3.5 mm 5.0 mm 27 Ω 48 Ω K5B

10319352

Fascia di prezzo
0,0278 € - 0,025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    1.8 mm
  • Diametro totale
    3.5 mm
  • Larghezza
    5.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 12.8 mm 25.9 mm 28.5 mm 127 Ω 195 Ω K5B

10319284

Fascia di prezzo
3,2343 € - 2,9109 €

Livelli di giacenza
640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    12.8 mm
  • Diametro totale
    25.9 mm
  • Larghezza
    28.5 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 2.6 mm 4.5 mm 12.0 mm 49 Ω 72 Ω K5B

10431931

Fascia di prezzo
0,0836 € - 0,0752 €

Livelli di giacenza
1724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    2.6 mm
  • Diametro totale
    4.5 mm
  • Larghezza
    12.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 3.15 mm 6.0 mm 18.0 mm 100 Ω 155 Ω K5B

10638989

Fascia di prezzo
0,1097 € - 0,0987 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    3.15 mm
  • Diametro totale
    6.0 mm
  • Larghezza
    18.0 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 5.0 mm 10.0 mm 5.0 mm 34 Ω 73 Ω K5B

10433553

Fascia di prezzo
0,1351 € - 0,1216 €

Livelli di giacenza
8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Larghezza
    5.0 mm
  • Materiale
    K5B
Ferrite cilindrica 5.0 mm 9.5 mm 14.5 mm 75 Ω 121 Ω K5B

10319482

Fascia di prezzo
0,0851 € - 0,0766 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroide a manicotto
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Diametro totale
    9.5 mm
  • Larghezza
    14.5 mm
  • Materiale
    K5B
Toroide di ferrite 6.0 mm 10.0 mm 3.0 mm 15 Ω 37 Ω K5B

10437414

Fascia di prezzo
0,0891 € - 0,0802 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Toroid Ferrrite Core
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Larghezza
    3.0 mm
  • Materiale
    K5B