Menu Ricerca

Tubo per mascheratura

Disponibile

Il tubo dritto per mascheratura è destinato a coprire perni lunghi con tappi corti. Può essere tagliato nella misura desiderata e mascherato con un foro passante, facendo passare il diametro esterno dei tubi. Fornito in rotoli per una maggiore praticità.

  • Un’eccellente soluzione di mascheratura adatta a parti più lunghe, dove i cappucci standard sono troppo corti.
  • Forniti in rotolo, possono essere tagliati alla lunghezza richiesta.
  • Si adattano alle irregolarità e sono riutilizzabili.
Materiale: Silicone Colore: Rosso, Naturale Codice Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
48 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Lunghezza rotolo Materiale d WT Acquista
22,0669 € - 51,5347 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
1.0 m
Silicone
41.3 mm
1.6 mm
7,4201 € - 17,3233 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
1.0 m
Silicone
15.9 mm
1.6 mm
15,5726 € - 17,3136 € 1352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
1.0 m
Silicone
28.6 mm
1.6 mm
5,8311 € - 6,4805 € 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
1.0 m
Silicone
10.3 mm
1.6 mm
0,8343 € - 5,1941 € 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
1.0 m
Silicone
2.8 mm
1.6 mm
1,0656 € - 1,0656 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
1.0 m
Silicone
5.5 mm
1.6 mm
16,4846 € - 38,4479 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
1.0 m
Silicone
34.9 mm
1.6 mm
2,0312 € - 2,2522 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
1.0 m
Silicone
2.4 mm
1.6 mm
20,4641 € - 47,7334 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
1.0 m
Silicone
38.1 mm
1.6 mm
2,5977 € - 6,0646 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
1.0 m
Silicone
3.6 mm
1.6 mm
11,0956 € - 11,0956 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
1.0 m
Silicone
19.1 mm
1.6 mm
3,3715 € - 7,8346 € Richiedi il lead time qui
Natural
1.0 m
Silicone
5.2 mm
1.6 mm
6,2041 € - 6,895 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
1.0 m
Silicone
11.1 mm
1.6 mm
16,7333 € - 35,1399 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
1.0 m
Silicone
31.8 mm
1.6 mm
9,7381 € - 20,4501 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
25.0 m
Silicone
13.0 mm
1.6 mm
3,1717 € - 3,1717 € Richiedi il lead time qui
Rosso
25.0 m
Silicone
5.0 mm
1.6 mm
2,5741 € - 5,4056 € Richiedi il lead time qui
Rosso
25.0 m
Silicone
6.0 mm
1.6 mm
2,3558 € - 2,3558 € Richiedi il lead time qui
Rosso
25.0 m
Silicone
6.0 mm
1.6 mm
7,3995 € - 15,539 € Richiedi il lead time qui
Rosso
25.0 m
Silicone
10.0 mm
1.6 mm
4,3784 € - 4,3784 € Richiedi il lead time qui
Rosso
25.0 m
Silicone
9.0 mm
1.6 mm
  • di 3
Tubo per mascheratura 41.3 mm (ID) 1.0 m (L) Naturale Silicone

10248720

Fascia di prezzo
51,5347 € - 22,0669 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    41.3 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    1.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Natural
Tubo per mascheratura 15.9 mm (ID) 1.0 m (L) Naturale Silicone

10248638

Fascia di prezzo
17,3233 € - 7,4201 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    1.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Natural
Tubo per mascheratura 28.6 mm (ID) 1.0 m (L) Naturale Silicone

10248683

Fascia di prezzo
17,3136 € - 15,5726 €

Livelli di giacenza
1352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    1.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Natural
Tubo per mascheratura 10.3 mm (ID) 1.0 m (L) Naturale Silicone

10248607

Fascia di prezzo
6,4805 € - 5,8311 €

Livelli di giacenza
37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.3 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    1.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Natural
Tubo per mascheratura 2.8 mm (ID) 1.0 m (L) Naturale Silicone

10248478

Fascia di prezzo
5,1941 € - 0,8343 €

Livelli di giacenza
63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    2.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    1.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Natural
Tubo per mascheratura 5.5 mm (ID) 1.0 m (L) Naturale Silicone

10377406

Fascia di prezzo
1,0656 € - 1,0656 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    1.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Natural
Tubo per mascheratura 34.9 mm (ID) 1.0 m (L) Naturale Silicone

10248706

Fascia di prezzo
38,4479 € - 16,4846 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    34.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    1.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Natural
Tubo per mascheratura 2.4 mm (ID) 1.0 m (L) Naturale Silicone

10248461

Fascia di prezzo
2,2522 € - 2,0312 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    2.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    1.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Natural
Tubo per mascheratura 38.1 mm (ID) 1.0 m (L) Naturale Silicone

10248713

Fascia di prezzo
47,7334 € - 20,4641 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    38.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    1.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Natural
Tubo per mascheratura 3.6 mm (ID) 1.0 m (L) Naturale Silicone

10248492

Fascia di prezzo
6,0646 € - 2,5977 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    3.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    1.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Natural
Tubo per mascheratura 19.1 mm (ID) 1.0 m (L) Naturale Silicone

10248645

Fascia di prezzo
11,0956 € - 11,0956 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    19.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    1.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Natural
Tubo per mascheratura 5.2 mm (ID) 1.0 m (L) Naturale Silicone

10248539

Fascia di prezzo
7,8346 € - 3,3715 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    5.2 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    1.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Natural
Tubo per mascheratura 11.1 mm (ID) 1.0 m (L) Naturale Silicone

10248614

Fascia di prezzo
6,895 € - 6,2041 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    1.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Natural
Tubo per mascheratura 31.8 mm (ID) 1.0 m (L) Naturale Silicone

10248690

Fascia di prezzo
35,1399 € - 16,7333 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    31.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    1.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Natural
Tubo per mascheratura (ID) 25.0 m (L) Rosso Silicone

10321089

Fascia di prezzo
20,4501 € - 9,7381 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    13.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    25.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
Tubo per mascheratura (ID) 25.0 m (L) Rosso Silicone

10321102

Fascia di prezzo
3,1717 € - 3,1717 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    5.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    25.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
Tubo per mascheratura (ID) 25.0 m (L) Rosso Silicone

10321126

Fascia di prezzo
5,4056 € - 2,5741 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    6.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    25.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
Tubo per mascheratura (ID) 25.0 m (L) Rosso Silicone

10321133

Fascia di prezzo
2,3558 € - 2,3558 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    6.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    25.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
Tubo per mascheratura (ID) 25.0 m (L) Rosso Silicone

10321065

Fascia di prezzo
15,539 € - 7,3995 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    10.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    25.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
Tubo per mascheratura (ID) 25.0 m (L) Rosso Silicone

10321164

Fascia di prezzo
4,3784 € - 4,3784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    9.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Lunghezza rotolo
    25.0 m
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso