Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Il tubo dritto per mascheratura è destinato a coprire perni lunghi con tappi corti. Può essere tagliato nella misura desiderata e mascherato con un foro passante, facendo passare il diametro esterno dei tubi. Fornito in rotoli per una maggiore praticità.
Materiale: Silicone Colore: Rosso, Naturale Codice Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Lunghezza rotolo | Materiale | d | WT | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4503 € - 3,4503 € | Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
2,3427 € - 4,9198 € | Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,1071 € - 2,1071 € | Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
2,9223 € - 2,9223 € | Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
16,9098 € - 35,5106 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
21,8048 € - 45,7902 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,6997 € - 3,6997 € | Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,8323 € - 1,8323 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare