Menu Ricerca

Utensile di regolazione 0.281" 0.273" 3.94" Acciaio

Questo strumento di regolazione manuale dei tappi a espansione a sfera installa e fissa i tappi sigillanti nei sistemi di tubazioni, nei recipienti a pressione e nelle connessioni strutturali. Previene le perdite e preserva l'integrità del sistema. L'espansione controllata del tappo garantisce un accoppiamento saldo e sicuro.
Codice articolo Essentra :

20251260

Codice articolo precedente:

20251260

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 0.281"
d2 0.273"
d3 0.394"
l1 3.94"
l2 0.400"
x ±0.2 0.010"
Tipo strumento Hand Tool
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci