Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti di pressione con pressore in neoprene a punta piatta rappresentano una scelta alternativa alla vite fornita con il morsetto a ginocchiera. La vite in acciaio è resistente mentre il pressore in neoprene a punta piatta riduce al minimo i segni che si possono creare su superfici delicate o lucide.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza totale | Diametro testa | Lunghezza filetto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2911 € - 2,541 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 2,0967 € - 2,2911 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 10390412 | 2,2911 € - 2,541 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare