Menu Ricerca

Vite a sfere 32x20 2000.0 Acciaio

Le viti a sfere con diametro di 32 mm sono utilizzate per trasformare il movimento rotatorio in movimento lineare. Le sfere sono contenute in una gabbia e ruotano sulle filettature del perno mentre questo gira. Questo consente alla vite a sfere di trasmettere il movimento con una frizione molto limitata, rendendo questa soluzione ideale per applicazioni scorrevoli di precisione.
Codice articolo Essentra :

20177775

Codice articolo precedente:

20177775

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 467,2195 €
5 - 19 420,50 €
20 + 373,78 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

467,22 €

1 x 467,2195 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro vite x lead 32x20
Avanzamento per singolo giro 20.0
d1 33.35
d2 32.0
d3 29.38
l1 2000.0
Momento d'inerzia di massa kg·m² 7,76x10-4
Materiale Acciaio
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci