Le viti a ricircolo di sfere sono componenti meccanici di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato. Sono costituite da un albero filettato (o una chiocciola) e una serie di cuscinetti a sfera rettificati. I cuscinetti a sfera ruotano tra l'albero e la chiocciola, riducendo l'attrito e l'usura, comuni nei sistemi di movimento a scorrimento.
Sono solitamente utilizzate in varie applicazioni industriali, soprattutto per le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. A seconda del diametro, viene fornita un'ampia scelta di viti a ricircolo di sfere.
Nota: non rimuovere la chiocciola dal manicotto prima dell'assemblaggio poiché le sfere si allenteranno e la chiocciola diventerà inutilizzabile.Le viti a ricircolo di sfere sono componenti di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | d2 | d3 | l1 | Diametro vite x lead | Avanzamento per singolo giro | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
690,17 € - 862,7075 € | Richiedi il lead time qui |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
133,15 € - 166,44 € | Richiedi il lead time qui |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
600.0
|
32x20
|
20.0
|
||
2.158,08 € - 2.697,594 € | Richiedi il lead time qui |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
312,66 € - 390,83 € | Richiedi il lead time qui |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
2500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
790,85 € - 988,5585 € | Richiedi il lead time qui |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
1.918,95 € - 2.398,6915 € | Richiedi il lead time qui |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
4500.0
|
40x40
|
40.0
|
||
244,80 € - 306,00 € | Richiedi il lead time qui |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
600.0
|
50x5
|
5.0
|
||
365,14 € - 456,4245 € | Richiedi il lead time qui |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
1500.0
|
40x10
|
10.0
|
||
522,36 € - 652,953 € | Richiedi il lead time qui |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
800.0
|
40x80
|
80.0
|
||
971,20 € - 1.214,004 € | Richiedi il lead time qui |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
3000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
1.059,54 € - 1.324,419 € | Richiedi il lead time qui |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
535,71 € - 669,6385 € | Richiedi il lead time qui |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
2000.0
|
40x20
|
20.0
|
||
364,65 € - 455,81 € | Richiedi il lead time qui |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
1000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
282,49 € - 353,11 € | Richiedi il lead time qui |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
1000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
304,21 € - 380,26 € | Richiedi il lead time qui |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
600.0
|
40x40
|
40.0
|
||
1.879,12 € - 2.348,8985 € | Richiedi il lead time qui |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
1.709,68 € - 2.137,104 € | Richiedi il lead time qui |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
964,61 € - 1.205,759 € | Richiedi il lead time qui |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
76,33 € - 95,41 € | Richiedi il lead time qui |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
600.0
|
25x5
|
5.0
|
||
1.191,05 € - 1.488,809 € | Richiedi il lead time qui |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare