Le viti a ricircolo di sfere sono componenti meccanici di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato. Sono costituite da un albero filettato (o una chiocciola) e una serie di cuscinetti a sfera rettificati. I cuscinetti a sfera ruotano tra l'albero e la chiocciola, riducendo l'attrito e l'usura, comuni nei sistemi di movimento a scorrimento.
Sono solitamente utilizzate in varie applicazioni industriali, soprattutto per le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. A seconda del diametro, viene fornita un'ampia scelta di viti a ricircolo di sfere.
Nota: non rimuovere la chiocciola dal manicotto prima dell'assemblaggio poiché le sfere si allenteranno e la chiocciola diventerà inutilizzabile.Le viti a ricircolo di sfere sono componenti di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | d2 | d3 | l1 | Diametro vite x lead | Avanzamento per singolo giro | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385,94 € - 482,43 € | Richiedi il lead time qui |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
500.0
|
40x80
|
80.0
|
||
70,22 € - 87,78 € | Richiedi il lead time qui |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
500.0
|
20x10
|
10.0
|
||
117,04 € - 146,30 € | Richiedi il lead time qui |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
615,58 € - 769,4795 € | Richiedi il lead time qui |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
596,80 € - 746,0025 € | Richiedi il lead time qui |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
1.154,47 € - 1.443,0875 € | Richiedi il lead time qui |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
6000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
394,56 € - 493,1955 € | Richiedi il lead time qui |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
1.191,05 € - 1.488,809 € | Richiedi il lead time qui |
42.15
|
40.0
|
37.9
|
5000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
838,32 € - 1.047,9055 € | Richiedi il lead time qui |
42.15
|
40.0
|
37.9
|
3500.0
|
40x10
|
10.0
|
||
436,90 € - 546,125 € | Richiedi il lead time qui |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
3000.0
|
20x20
|
20.0
|
||
274,66 € - 343,32 € | Richiedi il lead time qui |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
2000.0
|
20x10
|
10.0
|
||
137,88 € - 172,35 € | Richiedi il lead time qui |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
800.0
|
20x20
|
20.0
|
||
226,93 € - 283,66 € | Richiedi il lead time qui |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
800.0
|
40x10
|
10.0
|
||
1.573,68 € - 1.967,104 € | Richiedi il lead time qui |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
4000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
774,74 € - 968,4305 € | Richiedi il lead time qui |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
4000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
679,82 € - 849,7705 € | Richiedi il lead time qui |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
3500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
669,45 € - 836,808 € | Richiedi il lead time qui |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
2500.0
|
40x20
|
20.0
|
||
1.455,59 € - 1.819,493 € | Richiedi il lead time qui |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
6000.0
|
40x20
|
20.0
|
||
1.707,44 € - 2.134,299 € | Richiedi il lead time qui |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
4000.0
|
40x40
|
40.0
|
||
482,70 € - 603,381 € | Richiedi il lead time qui |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
2000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare