Le viti a ricircolo di sfere sono componenti meccanici di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato. Sono costituite da un albero filettato (o una chiocciola) e una serie di cuscinetti a sfera rettificati. I cuscinetti a sfera ruotano tra l'albero e la chiocciola, riducendo l'attrito e l'usura, comuni nei sistemi di movimento a scorrimento.
Sono solitamente utilizzate in varie applicazioni industriali, soprattutto per le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. A seconda del diametro, viene fornita un'ampia scelta di viti a ricircolo di sfere.
Nota: non rimuovere la chiocciola dal manicotto prima dell'assemblaggio poiché le sfere si allenteranno e la chiocciola diventerà inutilizzabile.Le viti a ricircolo di sfere sono componenti di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | d2 | d3 | l1 | Diametro vite x lead | Avanzamento per singolo giro | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365,14 € - 456,4245 € | Richiedi il lead time qui |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
1500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
392,96 € - 491,198 € | Richiedi il lead time qui |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
600.0
|
40x80
|
80.0
|
||
143,68 € - 179,60 € | Richiedi il lead time qui |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
2.130,47 € - 2.663,084 € | Richiedi il lead time qui |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5000.0
|
40x40
|
40.0
|
||
1.031,93 € - 1.289,909 € | Richiedi il lead time qui |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
3000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
1.370,81 € - 1.713,5065 € | Richiedi il lead time qui |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
584,88 € - 731,102 € | Richiedi il lead time qui |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
3000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
735,37 € - 919,207 € | Richiedi il lead time qui |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
1.306,42 € - 1.633,0285 € | Richiedi il lead time qui |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
2000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
3.897,32 € - 4.871,656 € | Richiedi il lead time qui |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
6000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
1.072,89 € - 1.341,113 € | Richiedi il lead time qui |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
2500.0
|
40x40
|
40.0
|
||
2.279,82 € - 2.849,778 € | Richiedi il lead time qui |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
3500.0
|
40x80
|
80.0
|
||
651,96 € - 814,9545 € | Richiedi il lead time qui |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
1000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
204,69 € - 255,86 € | Richiedi il lead time qui |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
1.426,19 € - 1.782,739 € | Richiedi il lead time qui |
42.15
|
40.0
|
37.9
|
6000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
603,17 € - 753,967 € | Richiedi il lead time qui |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
2500.0
|
40x10
|
10.0
|
||
171,59 € - 214,49 € | Richiedi il lead time qui |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
600.0
|
40x5
|
5.0
|
||
251,86 € - 314,82 € | Richiedi il lead time qui |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
800.0
|
40x20
|
20.0
|
||
1.308,62 € - 1.635,774 € | Richiedi il lead time qui |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
226,93 € - 283,66 € | Richiedi il lead time qui |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
800.0
|
40x5
|
5.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare