Le viti a ricircolo di sfere sono componenti meccanici di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato. Sono costituite da un albero filettato (o una chiocciola) e una serie di cuscinetti a sfera rettificati. I cuscinetti a sfera ruotano tra l'albero e la chiocciola, riducendo l'attrito e l'usura, comuni nei sistemi di movimento a scorrimento.
Sono solitamente utilizzate in varie applicazioni industriali, soprattutto per le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. A seconda del diametro, viene fornita un'ampia scelta di viti a ricircolo di sfere.
Nota: non rimuovere la chiocciola dal manicotto prima dell'assemblaggio poiché le sfere si allenteranno e la chiocciola diventerà inutilizzabile.Le viti a ricircolo di sfere sono componenti di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | d2 | d3 | l1 | Diametro vite x lead | Avanzamento per singolo giro | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103,82 € - 129,77 € | Richiedi il lead time qui |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
800.0
|
25x10
|
10.0
|
||
83,45 € - 104,31 € | Richiedi il lead time qui |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
600.0
|
20x10
|
10.0
|
||
207,86 € - 259,83 € | Richiedi il lead time qui |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
365,94 € - 457,4275 € | Richiedi il lead time qui |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
300,26 € - 375,32 € | Richiedi il lead time qui |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
600.0
|
20x40
|
40.0
|
||
202,03 € - 252,54 € | Richiedi il lead time qui |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
800.0
|
20x40
|
40.0
|
||
135,58 € - 169,47 € | Richiedi il lead time qui |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
1000.0
|
20x10
|
10.0
|
||
679,18 € - 848,97 € | Richiedi il lead time qui |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x10
|
10.0
|
||
171,18 € - 213,97 € | Richiedi il lead time qui |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
1000.0
|
20x20
|
20.0
|
||
95,60 € - 119,50 € | Richiedi il lead time qui |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x16
|
16.0
|
||
616,40 € - 770,4995 € | Richiedi il lead time qui |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
566,30 € - 707,8715 € | Richiedi il lead time qui |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
367,83 € - 459,782 € | Richiedi il lead time qui |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
2500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
250,32 € - 312,90 € | Richiedi il lead time qui |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
2000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
174,98 € - 218,73 € | Richiedi il lead time qui |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
1000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
458,19 € - 572,733 € | Richiedi il lead time qui |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4000.0
|
25x10
|
10.0
|
||
478,65 € - 598,3065 € | Richiedi il lead time qui |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
3000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
466,13 € - 582,658 € | Richiedi il lead time qui |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
250,90 € - 313,62 € | Richiedi il lead time qui |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
500.0
|
20x40
|
40.0
|
||
123,70 € - 154,63 € | Richiedi il lead time qui |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
1000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare