Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Può essere fissata utilizzando una chiave esagonale.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro punta | Materiale | Lunghezza filetto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1227 € - 0,2237 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acciaio
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0828 € - 0,0828 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1291 € - 0,2351 € | 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acciaio
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2804 € - 0,4546 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Acciaio
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2365 € - 0,4305 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acciaio
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Acciaio
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1302 € - 0,2393 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acciaio
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0689 € - 0,0766 € | 796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Acciaio
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,3059 € | 1089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0681 € - 0,0757 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Acciaio temperato
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1423 € - 0,2597 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acciaio
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare