Le viti e i bulloni con testa con esagono incassato sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Sono comunper fissaggi e serraggi. La presa consente il serraggio dove non c'è abbastanza spazio per chiavi o connettori. Disponibili in PEEK.
Codice Serie: SR2012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Dimensioni chiave esagonale compatibile | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1101 € - 0,129 € | 10085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4277 € - 0,4461 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,7987 € - 2,2944 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Trasparente
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 3,909 € - 4,079 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 6,6928 € - 9,1089 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,2831 € - 1,6429 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 2,9176 € - 3,045 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 14,3615 € - 18,2563 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Marrone
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,7704 € - 1,8553 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 2,8043 € - 2,9176 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 4,3906 € - 5,9768 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,8228 € - 0,8582 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,4106 € - 1,7845 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,7704 € - 1,8553 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Marrone
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,6288 € - 0,6529 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 4,6516 € - 6,3595 € | 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 9,3477 € - 11,8262 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Marrone
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,5296 € - 1,9545 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,8978 € - 1,9828 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,4673 € - 0,5452 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare