Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti e i bulloni con testa con esagono incassato sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Sono comunper fissaggi e serraggi. La presa consente il serraggio dove non c'è abbastanza spazio per chiavi o connettori. Disponibili in PEEK.
Codice Serie: SR2012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Dimensioni chiave esagonale compatibile | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5295 € - 8,8867 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,8515 € - 1,9344 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 3,6202 € - 3,7722 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 5,7303 € - 7,8436 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 3,8137 € - 5,3751 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1768 € - 0,21 € | 2333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1533 € - 0,1616 € | 7533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,8654 € - 4,5598 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,2518 € - 1,6028 € | 402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,5614 € - 2,0035 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Trasparente
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,9068 € - 1,9759 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Marrone
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,4297 € - 0,4988 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,3799 € - 0,3979 € | 5115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 7,655 € - 9,5204 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,8101 € - 4,4216 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4172 € - 0,4352 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,6135 € - 0,6369 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 2,2661 € - 2,9017 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Trasparente
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,7272 € - 1,8101 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Marrone
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 3,0122 € - 3,1504 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare