Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti e i bulloni con testa con esagono incassato sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Sono comunper fissaggi e serraggi. La presa consente il serraggio dove non c'è abbastanza spazio per chiavi o connettori. Disponibili in PEEK.
Codice Serie: SR2012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Dimensioni chiave esagonale compatibile | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0833 € - 1,7548 € | 340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 37,6257 € - 39,8366 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 18,5158 € - 20,8233 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 29,9569 € - 31,7256 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 10,764 € - 12,1181 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 34,0746 € - 36,0782 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 15,5173 € - 17,4656 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 13,5828 € - 15,2824 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 1,6995 € - 3,2057 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 6,1765 € - 6,9365 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 0,037 € - 0,037 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,449 € - 0,9921 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,4508 € - 2,7635 € | 1175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,7696 € - 1,3555 € | 738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 7,4063 € - 17,4974 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 0,0371 € - 0,0371 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 21,3346 € - 24,0014 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 0,4988 € - 0,9796 € | 1048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 5,4718 € - 6,1489 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 0,1906 € - 0,1906 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Naturale
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare