Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti e i bulloni con testa con esagono incassato sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Sono comunper fissaggi e serraggi. La presa consente il serraggio dove non c'è abbastanza spazio per chiavi o connettori. Disponibili in PEEK.
Codice Serie: SR2012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Dimensioni chiave esagonale compatibile | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1975 € - 0,1975 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,2477 € - 2,0174 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,5679 € - 1,1137 € | 989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,0197 € - 1,6443 € | 4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 5,2922 € - 5,9554 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 10,764 € - 12,1181 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 8,8295 € - 9,9349 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 21,3346 € - 24,0014 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 18,5158 € - 20,8233 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 7,7794 € - 8,7466 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 5,8172 € - 6,5496 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 8,8295 € - 9,9349 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 35,0142 € - 37,073 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 3,5373 € - 3,9657 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 0,449 € - 0,9921 € | 646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1506 € - 0,1506 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,2049 € - 2,6391 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Naturale
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 2,9984 € - 4,698 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,6743 € - 1,3195 € | 643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,2031 € - 0,2031 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare