20835019
20835019
Quantità | Prezzo unitario |
---|
d1 | M2 |
---|---|
l1 ±0.2 | 15.0 |
d2 | 3.8 |
h1 | 1.4 |
l2 | 0.8 |
h2 | 0.6 |
w1 | 0.5 |
Resistenza alla trazione N | 116 N/mm |
Colore | Beige |
Materiale | PEEK |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare