Menu Ricerca

Viti a testa cilindrica con intaglio M3 25.0 5.5 Beige PEEK

La vite a testa cilindrica con scanalatura è progettata per un’installazione semplice. La testa robusta consente una maggiore area di contatto, favorendo una migliore ripartizione del carico. Offre eccellente resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica. Progettata per operare a temperature fino a 260 °C. Realizzata in PEEK.
Codice articolo Essentra :

20835163

Codice articolo precedente:

20835163

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 1,52 €
100 + 1,38 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

30,40 €

20 x 1,52 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M3
l1 ±0.2 25.0
d2 5.5
h1 2.0
l2 1.0
h2 0.8
w1 0.8
Resistenza alla trazione N 116 N/mm
Colore Beige
Materiale PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci