Le viti imperdibili stringibili a mano di questa linea sono caratterizzate da una testa corta con intaglio. Gli intagli accettano i comuni cacciavite a lama piatta e richiedono una minore La testa con intaglio accetta i normali cacciavite a lama piatta e richiede una minore pressione verso il basso per l'avvitamento rispetto a quelle con testa cava. Per ridurre al minimo lo slittamento, utilizzare una lama adatta all'intaglio.
Queste viti sono la soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine). Solitamente sono usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).
Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.
Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.
Materiale: Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0162A2
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | l2 025 | h1 | Materiale | l1 025 | d2 a012 | d3 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,87 € - 4,10 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
12.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 3,0566 € - 4,3666 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
18.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 3,2433 € - 4,6333 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
20.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 2,94 € - 4,20 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
14.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 3,08 € - 4,40 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
16.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 3,1033 € - 4,4333 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
20.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 2,59 € - 3,70 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
16.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 2,8933 € - 4,1333 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
6.0
|
5.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
14.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 2,32 € - 3,31 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
14.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 2,40 € - 3,44 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
20.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 2,23 € - 3,19 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
14.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 2,40 € - 3,44 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
25.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 2,40 € - 3,44 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
30.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 2,36 € - 3,37 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
14.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 2,28 € - 3,25 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
6.0
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
18.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 2,32 € - 3,31 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 2,32 € - 3,31 € | 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 2,36 € - 3,37 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
20.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 2,40 € - 3,44 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
30.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 2,32 € - 3,31 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
3.7
|
10.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare