Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti a testa bassa, realizzate in PEEK, offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.
Il profilo ribassato della testa le rende ideali per assemblaggi con spazi di montaggio ridotti, garantendo al contempo un fissaggio efficace.
Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per l’impiego nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0085, SRK0087
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | Tipo testa | h1 | l2 | Dimensioni azionamento | l1 ±0.2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4555 € - 1,8245 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
Testa incassata
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 0,8815 € - 1,107 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
10.0
|
||
| 1,0762 € - 1,3427 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
16.0
|
||
| 1,1787 € - 1,476 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
Testa incassata
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
16.0
|
||
| 1,5682 € - 1,9577 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
Testa incassata
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
16.0
|
||
| 2,1525 € - 2,6957 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
Testa incassata
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
30.0
|
||
| 1,189 € - 1,476 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
20.0
|
||
| 1,353 € - 1,6912 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
12.0
|
||
| 1,2915 € - 1,6195 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
Testa incassata
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
20.0
|
||
| 0,984 € - 1,23 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
Testa incassata
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 1,8552 € - 2,3165 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
25.0
|
||
| 1,4145 € - 1,7732 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
Testa incassata
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
12.0
|
||
| 1,9167 € - 2,3985 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
Testa incassata
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
25.0
|
||
| 1,025 € - 1,2812 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
16.0
|
||
| 1,3427 € - 1,681 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
12.0
|
||
| 1,9577 € - 2,4497 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
Testa incassata
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
25.0
|
||
| 1,353 € - 1,6912 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
Testa incassata
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
10.0
|
||
| 1,0147 € - 1,271 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
Testa incassata
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
8.0
|
||
| 1,5682 € - 1,9577 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
20.0
|
||
| 0,8302 € - 1,0352 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
8.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare