Menu Ricerca

Vite cilindrica M8 25.0 Acciaio inossidabile 303

Cap Screw with a low head and a hexagonal drive. Low head design reduces the screws head height space, which means no countersinking is required. Ideal for applications with minimal clearance.
Codice articolo Essentra :

20754334

Codice articolo precedente:

20754334

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 5,46 €
100 - 249 4,91 €
250 - 749 4,37 €
750 + 3,82 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,46 €

1 x 5,46 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M8
d2 13.0
h1 1.5
H2 max 4.7
h3 max 2.5
l1 25.0
r1 0.40
A/F 4.0
Torque to max.Nm 8.50
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci