Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20754389
20754389
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 6,13 € |
100 - 249 | 5,52 € |
250 - 749 | 4,90 € |
750 + | 4,29 € |
d1 | M10 |
---|---|
d2 | 16.0 |
h1 | 1.8 |
H2 max | 6.0 |
h3 max | 3.0 |
l1 | 25.0 |
r1 | 0.40 |
A/F | 5.0 |
Torque to max.Nm | 10.50 |
Tipo impronta | Impronta esagonale |
Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
Codice doganale | 7318156290 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare