Menu Ricerca

Pan Head Screw M6 20.0 12.0 PEEK Beige

Vite a testa cilindrica Torx realizzata in PEEK, un materiale ad alte prestazioni che garantisce durabilità, resistenza all’usura, agli agenti chimici e stabilità termica. Il design a testa cilindrica bombata crea una superficie di appoggio ampia, contribuendo a distribuire uniformemente il carico. Resiste a temperature fino a 260 °C.
Codice articolo Essentra :

20820534

Codice articolo precedente:

20820534

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 2,0449 €
100 + 1,8404 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

40,90 €

20 x 2,0449 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M6
l1 ±0.2 20.0
d2 12.0
h1 4.6
Dimensione Torx TX-30
h2 3.0
l2 2.0
Resistenza alla trazione N 116 N/mm
Colore Beige
Materiale PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci