Menu Ricerca

Viti a testa cilindrica - Torx - PEEK

In produzione

Le viti a testa cilindrica Torx realizzate in PEEK offrono eccellente resistenza meccanica, chimica e stabilità termica. Il design a testa cilindrica bombata garantisce una grande superficie di appoggio, che aiuta a distribuire uniformemente il carico e a minimizzare il rischio di danni alla superficie.

Il sistema di presa Torx migliora la trasmissione della coppia e riduce la probabilità di slittamento (cam-out), rispetto alle teste di vite tradizionali.

Queste viti mantengono integrità strutturale e prestazioni anche a temperature fino a 260 C, risultando ideali per applicazioni nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SR1931

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
54 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 Dimensione Torx h2 h1 l2 l1 ±0.2 Acquista
Richiedi il lead time qui
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
35.0
Richiedi il lead time qui
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
10.0
Richiedi il lead time qui
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
4.0
Richiedi il lead time qui
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
15.0
Richiedi il lead time qui
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
8.0
Richiedi il lead time qui
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
30.0
Richiedi il lead time qui
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
15.0
Richiedi il lead time qui
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
10.0
Richiedi il lead time qui
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
4.0
Richiedi il lead time qui
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
6.0
Richiedi il lead time qui
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
25.0
Richiedi il lead time qui
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
10.0
Richiedi il lead time qui
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
20.0
Richiedi il lead time qui
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
6.0
Richiedi il lead time qui
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
15.0
Richiedi il lead time qui
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
8.0
Richiedi il lead time qui
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
20.0
Richiedi il lead time qui
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
10.0
Richiedi il lead time qui
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
6.0
Richiedi il lead time qui
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
6.0
  • di 3
Pan Head Screw M8 35.0 16.0 PEEK Beige

20820633


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Dimensione Torx
    TX-40
Pan Head Screw M3 10.0 6.0 PEEK Beige

20820282


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Dimensione Torx
    TX-10
Pan Head Screw M2 4.0 4.0 PEEK Beige

20820114


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Dimensione Torx
    TX-6
Pan Head Screw M2 15.0 4.0 PEEK Beige

20820169


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Dimensione Torx
    TX-6
Pan Head Screw M2.5 8.0 5.0 PEEK Beige

20820206


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Dimensione Torx
    TX-8
Pan Head Screw M3 30.0 6.0 PEEK Beige

20820336


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Dimensione Torx
    TX-10
Pan Head Screw M2.5 15.0 5.0 PEEK Beige

20820237


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Dimensione Torx
    TX-8
Pan Head Screw M2.5 10.0 5.0 PEEK Beige

20820213


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Dimensione Torx
    TX-8
Pan Head Screw M2.5 4.0 5.0 PEEK Beige

20820183


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Dimensione Torx
    TX-8
Pan Head Screw M2 6.0 4.0 PEEK Beige

20820121


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Dimensione Torx
    TX-6
Pan Head Screw M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20820404


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Dimensione Torx
    TX-20
Pan Head Screw M6 10.0 12.0 PEEK Beige

20820503


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Dimensione Torx
    TX-30
Pan Head Screw M2.5 20.0 5.0 PEEK Beige

20820244


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Dimensione Torx
    TX-8
Pan Head Screw M2.5 6.0 5.0 PEEK Beige

20820190


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Dimensione Torx
    TX-8
Pan Head Screw M6 15.0 12.0 PEEK Beige

20820527


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Dimensione Torx
    TX-30
Pan Head Screw M2 8.0 4.0 PEEK Beige

20820138


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Dimensione Torx
    TX-6
Pan Head Screw M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20820312


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Dimensione Torx
    TX-10
Pan Head Screw M2 10.0 4.0 PEEK Beige

20820145


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Dimensione Torx
    TX-6
Pan Head Screw M3 6.0 6.0 PEEK Beige

20820268


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Dimensione Torx
    TX-10
Pan Head Screw M4 6.0 8.0 PEEK Beige

20820343


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Dimensione Torx
    TX-20