Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M12 60.0 mm Nylon 6/6 Nero

Questa vite a testa esagonale è realizzata in nylon nero, è totalmente filettata e può essere utilizzata in una vasta gamma di settori e applicazioni, compresi i gruppi elettrici ed elettronici.
Codice articolo Essentra :

10041055

Codice articolo precedente:

0021040001VR

1629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,8101 €
1000 - 1999 0,769 €
2000 + 0,6925 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

81,01 €

100 x 0,8101 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 19.0 mm
Altezza testa 10.0 mm
Lunghezza filetto 60.0 mm
Dimensioni filettatura M12
Colore Nero
Materiale Nylon 6/6
Tipo testa Testa esagonale
Tipo vite Vite completamente filettata
Specifiche DIN 933
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci