Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M6 35.0 mm PA Naturale

La nostra gamma di bulloni con testa esagonale scanalata è realizzata in nylon naturale. Si tratta di una soluzione di fissaggio versatile per numerosi settori e applicazioni. Questo bullone può essere serrato con una brugola o un cacciavite piatto.
Codice articolo Essentra :

10298282

Codice articolo precedente:

50M060100K035

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,1174 €
2500 - 9999 0,1056 €
10000 + 0,0951 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

58,70 €

500 x 0,1174 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza filetto 35.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Colore Naturale
Materiale PA
Tipo testa Testa zigrinata con rondella
Tipo vite Vite parzialmente filettata
Specifiche UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci