Menu Ricerca

Countersunk Screw Torx Head M3 20.0 6.0 PEEK Beige

Vite con testa svasata realizzata in PEEK, un materiale ad alte prestazioni che garantisce durabilità, resistenza all’usura, agli agenti chimici e stabilità termica. Il design svasato consente alla vite di posizionarsi a filo o al di sotto della superficie, garantendo una finitura pulita e ordinata. Resiste a temperature fino a 260 °C.
Codice articolo Essentra :

20819811

Codice articolo precedente:

20819811

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 1,6565 €
100 + 1,4908 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

33,13 €

20 x 1,6565 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M3
l1 ±0.2 20.0
d2 6.0
l2 1.0
h1 1.65
Dimensione Torx TX-10
Resistenza alla trazione N 116 N/mm
Colore Beige
Tipo testa Torx Head
Materiale PEEK
Dimensioni azionamento TX-10

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci