Le viti a testa svasata esagonale in PEEK offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.
Il design della testa svasata consente alla vite di posizionarsi a filo superficie, garantendo una finitura pulita e a basso profilo, ideale per assemblaggi di precisione.
Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per l’impiego nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0086, SR2011
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | Tipo testa | h1 | l2 | Dimensioni azionamento | l1 ±0.2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4995 € - 1,6662 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
12.0
|
||
| 1,1273 € - 1,2526 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
10.0
|
||
| 0,984 € - 1,23 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
M4
|
Testa incassata
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
8.0
|
||
| 2,1776 € - 2,4195 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
M6
|
Testa incassata
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
15.0
|
||
| 2,091 € - 2,6137 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M5
|
Testa incassata
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
30.0
|
||
| 1,2505 € - 1,5682 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
M3
|
Testa incassata
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
20.0
|
||
| 1,1582 € - 1,4452 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
M4
|
Testa incassata
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
16.0
|
||
| 1,0352 € - 1,2915 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
M4
|
Testa incassata
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
10.0
|
||
| 1,038 € - 1,1534 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
8.0
|
||
| 1,0715 € - 1,1906 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
8.0
|
||
| 1,1832 € - 1,3146 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
12.0
|
||
| 1,6296 € - 1,8107 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
15.0
|
||
| 1,7078 € - 1,8975 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
30.0
|
||
| 1,4145 € - 1,7732 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
M4
|
Testa incassata
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
25.0
|
||
| 1,886 € - 2,3575 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M5
|
Testa incassata
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
25.0
|
||
| 1,3735 € - 1,722 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M5
|
Testa incassata
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
12.0
|
||
| 1,5272 € - 1,9065 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
M6
|
Testa incassata
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
16.0
|
||
| 1,312 € - 1,64 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M5
|
Testa incassata
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
10.0
|
||
| 0,9532 € - 1,189 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
M3
|
Testa incassata
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 2,3105 € - 2,5673 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
30.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare