Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti zigrinate sono facili da applicare e fissare. Ideali per le applicazioni in cui lo spazio è limitato e nei casi in cui non sia possibile utilizzare un utensile per il serraggio.
Codice Serie: SR1977
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Altezza testa | Diametro testa | Lunghezza filetto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0317 € - 0,0341 € | 15716 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0691 € - 0,0742 € | 15700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0519 € - 0,0559 € | 5583 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0504 € - 0,0542 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0352 € - 0,0379 € | 17166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0348 € - 0,0375 € | 13702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0473 € - 0,0506 € | 42011 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0396 € - 0,0424 € | 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0399 € - 0,0427 € | 11997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0211 € - 0,0226 € | 4170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0399 € - 0,0429 € | 15141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0325 € - 0,0348 € | 60650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0332 € - 0,0358 € | 28771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,047 € - 0,0504 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0533 € - 0,0575 € | 17266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0446 € - 0,0478 € | 3090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,031 € - 0,0334 € | 23791 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0355 € - 0,038 € | 31349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0197 € - 0,0212 € | 28152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0423 € - 0,0453 € | 15380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare