Menu Ricerca

Viti a testa zigrinata - A taglio/Plastica

Disponibile

Le viti zigrinate sono facili da applicare e fissare. Ideali per le applicazioni in cui lo spazio è limitato e nei casi in cui non sia possibile utilizzare un utensile per il serraggio.

Codice Serie: SR1977

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
53 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Altezza testa Diametro testa Lunghezza filetto Acquista
0,0438 € - 0,0469 € 7578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,0386 € - 0,0414 € 27075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,0192 € - 0,0207 € 30132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,0435 € - 0,0467 € 3039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
25.0 mm
0,0302 € - 0,0326 € 23791 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
8.0 mm
0,0268 € - 0,0288 € 878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
5.0 mm
0,0346 € - 0,0371 € 38349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,0413 € - 0,0442 € 11386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,0507 € - 0,0545 € 1578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
10.0 mm
0,0268 € - 0,0288 € 2985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
0,0339 € - 0,0366 € 18702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,0662 € - 0,0817 € 1994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
30.0 mm
0,0948 € - 0,117 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
35.0 mm
10298503 0,1073 € - 0,1325 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
M6 x 1.0
7.8 mm
12.2 mm
50.0 mm
0,0677 € - 0,0836 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
45.0 mm
0,042 € - 0,0518 € Richiedi il lead time qui
0.7 mm
M4 x 0.7
7.1 mm
9.7 mm
20.0 mm
0,0332 € - 0,041 € 9986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,0389 € - 0,0481 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,0423 € - 0,0522 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
16.0 mm
0,0326 € - 0,0403 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
8.0 mm
  • di 3
Vite con testa zigrinata scanalata M5 30.0 mm PA

10056196

Fascia di prezzo
0,0469 € - 0,0438 €

Livelli di giacenza
7578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M5 16.0 mm PA

10056172

Fascia di prezzo
0,0414 € - 0,0386 €

Livelli di giacenza
27075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M4 16.0 mm PA

10056097

Fascia di prezzo
0,0207 € - 0,0192 €

Livelli di giacenza
30132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M6 25.0 mm PA

10056271

Fascia di prezzo
0,0467 € - 0,0435 €

Livelli di giacenza
3039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.3 mm
  • Altezza testa
    8.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M3 8.0 mm PA

10055991

Fascia di prezzo
0,0326 € - 0,0302 €

Livelli di giacenza
23791 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.1 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M3 5.0 mm PA

10055977

Fascia di prezzo
0,0288 € - 0,0268 €

Livelli di giacenza
878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.1 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M4 10.0 mm PA

10056073

Fascia di prezzo
0,0371 € - 0,0346 €

Livelli di giacenza
38349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M5 10.0 mm PA

10056158

Fascia di prezzo
0,0442 € - 0,0413 €

Livelli di giacenza
11386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M6 10.0 mm PA

10056233

Fascia di prezzo
0,0545 € - 0,0507 €

Livelli di giacenza
1578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.3 mm
  • Altezza testa
    8.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M3 25.0 mm PA

10056042

Fascia di prezzo
0,0288 € - 0,0268 €

Livelli di giacenza
2985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.1 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M5 8.0 mm PA

10056141

Fascia di prezzo
0,0366 € - 0,0339 €

Livelli di giacenza
18702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6

10296196

Fascia di prezzo
0,0817 € - 0,0662 €

Livelli di giacenza
1994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.1 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M4 35.0 mm Nylon 6/6

10297247

Fascia di prezzo
0,117 € - 0,0948 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M6 x 1.0 50.0 mm Nylon 6/6

10298503

Fascia di prezzo
0,1325 € - 0,1073 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.2 mm
  • Altezza testa
    7.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M6 45.0 mm Nylon 6/6

10298497

Fascia di prezzo
0,0836 € - 0,0677 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.3 mm
  • Altezza testa
    8.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M4 x 0.7 20.0 mm Nylon 6/6

10398449

Fascia di prezzo
0,0518 € - 0,042 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.7 mm
  • Altezza testa
    7.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6

10397466

Fascia di prezzo
0,041 € - 0,0332 €

Livelli di giacenza
9986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.1 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M5 x 0.8 8.0 mm Nylon 6/6

10399019

Fascia di prezzo
0,0481 € - 0,0389 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    7.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M3 x 0.5 16.0 mm Nylon 6/6

10397473

Fascia di prezzo
0,0522 € - 0,0423 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.1 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M3 x 0.5 8.0 mm Nylon 6/6

10397459

Fascia di prezzo
0,0403 € - 0,0326 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.1 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm