Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
Il nucleo cavo della vite funge da sistema di sfiato. La linea è conforme a DIN 912 (con sfiato centrale). Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico lavato a ultrasuoni che offre un'ottima resistenza alla corrosione, robustezza e una buona lavorabilità.
Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRP0090.A2
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | h1 | Materiale | l1 | A/F | d3 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,708 € - 10,2808 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
25.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 3,854 € - 5,1353 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
20.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 5,5248 € - 7,3595 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
25.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 9,2455 € - 12,3205 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
40.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 6,5908 € - 8,7843 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
40.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 3,0238 € - 4,0283 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Acciaio inossidabile 316
|
12.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 3,4338 € - 4,5818 € | Richiedi il lead time qui |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
16.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 3,2083 € - 4,2743 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
12.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 3,0443 € - 4,059 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 2,747 € - 3,6593 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
6.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 5,166 € - 6,888 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
20.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 6,9905 € - 9,3173 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
60.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 4,7868 € - 6,3755 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
25.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 4,4793 € - 5,9655 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
20.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 3,5465 € - 4,7253 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
16.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 5,4428 € - 7,257 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
40.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 2,4805 € - 3,3005 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
5.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 5,0635 € - 6,7548 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
35.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 4,2845 € - 5,7093 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
30.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 4,2435 € - 5,658 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
25.0
|
4.0
|
1.3
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare