Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
Il nucleo cavo della vite funge da sistema di sfiato. La linea è conforme a DIN 912 (con sfiato centrale). Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico lavato a ultrasuoni che offre un'ottima resistenza alla corrosione, robustezza e una buona lavorabilità.
Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRP0090.A2
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | h1 | Materiale | l1 | A/F | D3 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,29 € - 3,05 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
5.0
|
3.0
|
1.0
|
||
5,12 € - 6,82 € | 146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
45.0
|
5.0
|
1.6
|
||
3,56 € - 4,74 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
20.0
|
5.0
|
1.6
|
||
4,18 € - 5,57 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
30.0
|
5.0
|
1.6
|
||
5,24 € - 6,99 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
30.0
|
10.0
|
1.8
|
||
6,19 € - 8,25 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
60.0
|
8.0
|
1.8
|
||
2,38 € - 3,17 € | 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
6.0
|
3.0
|
1.0
|
||
4,06 € - 5,41 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
25.0
|
3.0
|
1.0
|
||
4,84 € - 6,45 € | 304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
50.0
|
6.0
|
1.8
|
||
4,03 € - 5,37 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
25.0
|
4.0
|
1.3
|
||
4,34 € - 5,78 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
25.0
|
8.0
|
1.8
|
||
2,94 € - 3,92 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
4,16 € - 5,55 € | 211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
35.0
|
6.0
|
1.8
|
||
3,72 € - 4,96 € | 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Acciaio inossidabile 304
|
20.0
|
2.0
|
0.9
|
||
2,03 € - 2,71 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.8
|
M2.5
|
2.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
4.0
|
1.5
|
0.7
|
||
5,39 € - 7,19 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
45.0
|
8.0
|
1.8
|
||
2,24 € - 2,99 € | 113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.8
|
M2.5
|
2.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
6.0
|
1.5
|
0.7
|
||
4,95 € - 6,60 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
25.0
|
10.0
|
1.8
|
||
3,32 € - 4,43 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
16.0
|
3.0
|
1.0
|
||
3,87 € - 5,16 € | 317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
16.0
|
8.0
|
1.8
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare