Menu Ricerca

Viti con sfiato - testa cilindrica

Disponibile

Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.

Il nucleo cavo della vite funge da sistema di sfiato. La linea è conforme a DIN 912 (con sfiato centrale). Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico lavato a ultrasuoni che offre un'ottima resistenza alla corrosione, robustezza e una buona lavorabilità.

Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.

  • Il nucleo cavo offre un sistema di sfiato integrato.
  • Realizzate in acciaio inossidabile austenitico lavato a ultrasuoni che fornisce una buona resistenza alla corrosione.
  • Conforme a DIN 912.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRP0090.A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
172 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 h1 Materiale l1 A/F D3 Acquista
2,92 € - 3,89 € Richiedi il lead time qui
3.8
M2
2.0
Acciaio inossidabile 316
12.0
1.5
0.7
4,79 € - 6,39 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0
M6
6.0
Acciaio inossidabile 304
40.0
5.0
1.6
3,72 € - 4,96 € 242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0
M8
8.0
Acciaio inossidabile 304
25.0
6.0
1.8
3,64 € - 4,85 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0
M4
4.0
Acciaio inossidabile 304
20.0
3.0
1.0
2,81 € - 3,75 € Richiedi il lead time qui
7.0
M4
4.0
Acciaio inossidabile 304
10.0
3.0
1.0
2,51 € - 3,35 € 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5
M2.5
2.5
Acciaio inossidabile 304
8.0
2.0
0.9
2,94 € - 3,92 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5
M3
3.0
Acciaio inossidabile 304
12.0
3.0
1.0
2,21 € - 2,94 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5
M2.5
2.5
Acciaio inossidabile 304
5.0
2.0
0.9
4,41 € - 5,88 € 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.5
M5
5.0
Acciaio inossidabile 304
30.0
4.0
1.3
2,66 € - 3,54 € 578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0
M4
4.0
Acciaio inossidabile 304
8.0
3.0
1.0
3,56 € - 4,74 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0
M6
6.0
Acciaio inossidabile 304
20.0
5.0
1.6
2,77 € - 3,69 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.5
M5
5.0
Acciaio inossidabile 304
8.0
4.0
1.3
4,18 € - 5,57 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0
M6
6.0
Acciaio inossidabile 304
30.0
5.0
1.6
3,87 € - 5,16 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0
M6
6.0
Acciaio inossidabile 304
25.0
5.0
1.6
4,46 € - 5,95 € 209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0
M4
4.0
Acciaio inossidabile 304
30.0
3.0
1.0
3,38 € - 4,50 € Richiedi il lead time qui
8.5
M5
5.0
Acciaio inossidabile 304
16.0
4.0
1.3
2,93 € - 3,90 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.5
M5
5.0
Acciaio inossidabile 304
10.0
4.0
1.3
5,39 € - 7,19 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0
M10
10.0
Acciaio inossidabile 304
45.0
8.0
1.8
5,30 € - 7,06 € 196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0
M8
8.0
Acciaio inossidabile 304
60.0
6.0
1.8
4,08 € - 5,44 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0
M10
10.0
Acciaio inossidabile 304
20.0
8.0
1.8
  • di 9
Vite con sfiato M2 12.0 Acciaio inossidabile 316

20244415

Fascia di prezzo
3,89 € - 2,92 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.7
  • l1
    12.0
  • h1
    2.0
Vite con sfiato M6 40.0 Acciaio inossidabile 304

20142995

Fascia di prezzo
6,39 € - 4,79 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • D3
    1.6
  • l1
    40.0
  • h1
    6.0
Vite con sfiato M8 25.0 Acciaio inossidabile 304

20143046

Fascia di prezzo
4,96 € - 3,72 €

Livelli di giacenza
242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • D3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    8.0
Vite con sfiato M4 20.0 Acciaio inossidabile 304

20143145

Fascia di prezzo
4,85 € - 3,64 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • D3
    1.0
  • l1
    20.0
  • h1
    4.0
Vite con sfiato M4 10.0 Acciaio inossidabile 304

20143121

Fascia di prezzo
3,75 € - 2,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • D3
    1.0
  • l1
    10.0
  • h1
    4.0
Vite con sfiato M2.5 8.0 Acciaio inossidabile 304

20142957

Fascia di prezzo
3,35 € - 2,51 €

Livelli di giacenza
74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • D3
    0.9
  • l1
    8.0
  • h1
    2.5
Vite con sfiato M3 12.0 Acciaio inossidabile 304

20143367

Fascia di prezzo
3,92 € - 2,94 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • D3
    1.0
  • l1
    12.0
  • h1
    3.0
Vite con sfiato M2.5 5.0 Acciaio inossidabile 304

20142940

Fascia di prezzo
2,94 € - 2,21 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • D3
    0.9
  • l1
    5.0
  • h1
    2.5
Vite con sfiato M5 30.0 Acciaio inossidabile 304

20143442

Fascia di prezzo
5,88 € - 4,41 €

Livelli di giacenza
121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • D3
    1.3
  • l1
    30.0
  • h1
    5.0
Vite con sfiato M4 8.0 Acciaio inossidabile 304

20143138

Fascia di prezzo
3,54 € - 2,66 €

Livelli di giacenza
578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • D3
    1.0
  • l1
    8.0
  • h1
    4.0
Vite con sfiato M6 20.0 Acciaio inossidabile 304

20142988

Fascia di prezzo
4,74 € - 3,56 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • D3
    1.6
  • l1
    20.0
  • h1
    6.0
Vite con sfiato M5 8.0 Acciaio inossidabile 304

20143206

Fascia di prezzo
3,69 € - 2,77 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • D3
    1.3
  • l1
    8.0
  • h1
    5.0
Vite con sfiato M6 30.0 Acciaio inossidabile 304

20143060

Fascia di prezzo
5,57 € - 4,18 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • D3
    1.6
  • l1
    30.0
  • h1
    6.0
Vite con sfiato M6 25.0 Acciaio inossidabile 304

20143053

Fascia di prezzo
5,16 € - 3,87 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • D3
    1.6
  • l1
    25.0
  • h1
    6.0
Vite con sfiato M4 30.0 Acciaio inossidabile 304

20143411

Fascia di prezzo
5,95 € - 4,46 €

Livelli di giacenza
209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • D3
    1.0
  • l1
    30.0
  • h1
    4.0
Vite con sfiato M5 16.0 Acciaio inossidabile 304

20143015

Fascia di prezzo
4,50 € - 3,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • D3
    1.3
  • l1
    16.0
  • h1
    5.0
Vite con sfiato M5 10.0 Acciaio inossidabile 304

20143343

Fascia di prezzo
3,90 € - 2,93 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • D3
    1.3
  • l1
    10.0
  • h1
    5.0
Vite con sfiato M10 45.0 Acciaio inossidabile 304

20143640

Fascia di prezzo
7,19 € - 5,39 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    10.0
Vite con sfiato M8 60.0 Acciaio inossidabile 304

20143589

Fascia di prezzo
7,06 € - 5,30 €

Livelli di giacenza
196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • D3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    8.0
Vite con sfiato M10 20.0 Acciaio inossidabile 304

20143602

Fascia di prezzo
5,44 € - 4,08 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    10.0