Menu Ricerca

Vite principale TR24 x 5 1500.0 Acciaio inossidabile 316

La madrevite in acciaio inossidabile è un tipo di vite impiegata per convertire il movimento rotatorio in movimento lineare, come le viti a sfere. Impiegata per applicazioni standard che richiedono un alto grado di precisione e accuratezza. Presenta una filettatura sinistrorsa, è resistente e durevole grazie al materiale di cui è composta.
Codice articolo Essentra :

20150402

Codice articolo precedente:

20150402

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 238,7205 €
10 - 19 214,8503 €
20 + 202,909 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

238,72 €

1 x 238,7205 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura TR24 x 5
N. filettature 1.0
d1 tol. 7e 24.0
Avanzamento per singolo giro 5.0
p1 5.0
d2 tol. 7e min 21.094
d2 tol. 7e max 21.394
d3 tol. 7h max 18.500
l1 1500.0
Lead angle 4°17‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.5
Straightness mm/300mm 0.1
Peso Kg 4.17
Materiale Acciaio inossidabile 316
Direzione filettatura Sinistra
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci