Menu Ricerca

Vite principale TR50 x 8 1000.0 Acciaio inossidabile 316

La madrevite in acciaio inossidabile è un tipo di vite impiegata per convertire il movimento rotatorio in movimento lineare, come le viti a sfere. Impiegata per applicazioni standard che richiedono un alto grado di precisione e accuratezza. Presenta una filettatura sinistrorsa, è resistente e durevole grazie al materiale di cui è composta.
Codice articolo Essentra :

20150709

Codice articolo precedente:

20150709

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 576,4547 €
10 - 19 518,814 €
20 + 489,991 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

576,45 €

1 x 576,4547 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura TR50 x 8
N. filettature 1.0
d1 tol. 7e 50.0
Avanzamento per singolo giro 8.0
p1 8.0
d2 tol. 7e min 45.468
d2 tol. 7e max 45.868
d3 tol. 7h max 41.000
l1 1000.0
Lead angle 3°11‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.015
Straightness mm/300mm 0.2
Peso Kg 12.69
Materiale Acciaio inossidabile 316
Direzione filettatura Destra
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci