20151393
20151393
| Quantità | Prezzo unitario | 
|---|---|
| 1 - 9 | 63,0775 € | 
| 10 - 19 | 56,77 € | 
| 20 - 49 | 53,62 € | 
| 50 + | 50,46 € | 
| Dimensioni filettatura | TR26 x 5 | 
|---|---|
| N. filettature | 1.0 | 
| d1 tol. 7e | 26.0 | 
| Avanzamento per singolo giro | 5.0 | 
| p1 | 5.0 | 
| d2 tol. 7e min | 23.094 | 
| d2 tol. 7e max | 23.394 | 
| d3 tol. 7h max | 25.500 | 
| l1 | 1000.0 | 
| Lead angle | 3°55‘ | 
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 | 
| Straightness mm/300mm | 0.2 | 
| Peso Kg | 3.32 | 
| Materiale | Acciaio | 
| Direzione filettatura | Sinistra | 
| Codice doganale | 7215508000 | 
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare