20151409
20151409
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 171,2134 € |
| 10 - 19 | 154,0883 € |
| 20 - 49 | 145,5295 € |
| 50 + | 136,9708 € |
| Dimensioni filettatura | TR26 x 5 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 26.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 5.0 |
| p1 | 5.0 |
| d2 tol. 7e min | 23.094 |
| d2 tol. 7e max | 23.394 |
| d3 tol. 7h max | 20.500 |
| l1 | 13000.0 |
| Lead angle | 3°55' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Peso Kg | 9.96 |
| Materiale | Acciaio |
| Direzione filettatura | Destra |
| Codice doganale | 7215508000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare