20151645
20151645
| Quantità | Prezzo unitario | 
|---|---|
| 1 - 9 | 417,0245 € | 
| 10 - 19 | 375,32 € | 
| 20 + | 354,47 € | 
| Dimensioni filettatura | TR40 x 7 | 
|---|---|
| N. filettature | 1.0 | 
| d1 tol. 7e | 40.0 | 
| Avanzamento per singolo giro | 7.0 | 
| p1 | 7.0 | 
| d2 tol. 7e min | 36.020 | 
| d2 tol. 7e max | 36.375 | 
| d3 tol. 7h max | 32.000 | 
| l1 | 3000.0 | 
| Lead angle | 3°31‘ | 
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.08 | 
| Straightness mm/300mm | 0.2 | 
| Peso Kg | 23.94 | 
| Materiale | Acciaio | 
| Direzione filettatura | Sinistra | 
| Codice doganale | 7215508000 | 
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare