Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20151676
20151676
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 196,8748 € |
| 10 - 19 | 177,1918 € |
| 20 + | 167,3415 € |
| Dimensioni filettatura | TR44 x 7 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 44.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 7.0 |
| p1 | 7.0 |
| d2 tol. 7e min | 40.020 |
| d2 tol. 7e max | 40.375 |
| d3 tol. 7h max | 36.000 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 3°10‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.08 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Peso Kg | 9.58 |
| Materiale | Acciaio |
| Direzione filettatura | Sinistra |
| Codice doganale | 7215508000 |