20152024
20152024
| Quantità | Prezzo unitario | 
|---|---|
| 1 - 9 | 63,135 € | 
| 10 - 19 | 56,82 € | 
| 20 - 49 | 53,66 € | 
| 50 + | 50,51 € | 
| Dimensioni filettatura | TR18 x 8 | 
|---|---|
| N. filettature | 2.0 | 
| d1 tol. 7e | 18.0 | 
| Avanzamento per singolo giro | 8.0 | 
| p1 | 4.0 | 
| d2 tol. 7e min | 15.608 | 
| d2 tol. 7e max | 15.905 | 
| d3 tol. 7h max | 13.500 | 
| l1 | 1500.0 | 
| Lead angle | 9°20' | 
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 | 
| Straightness mm/300mm | 0.5 | 
| Peso Kg | 2.28 | 
| Materiale | Acciaio | 
| Direzione filettatura | Destra | 
| Codice doganale | 7215508000 | 
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare