20152260
20152260
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 89,3846 € |
| 10 - 19 | 80,442 € |
| 20 - 49 | 75,973 € |
| 50 + | 71,504 € |
| Dimensioni filettatura | TR16 x 8 |
|---|---|
| N. filettature | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 16.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 8.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e min | 13.608 |
| d2 tol. 7e max | 13.905 |
| d3 tol. 7h max | 11.500 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 10°29' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Peso Kg | 3.51 |
| Materiale | Acciaio |
| Direzione filettatura | Destra |
| Codice doganale | 7215508000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare