Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20153137
20153137
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 112,6414 € |
| 10 - 19 | 101,3725 € |
| 20 - 49 | 95,7453 € |
| 50 + | 90,118 € |
| Dimensioni filettatura | TR24 x 10 |
|---|---|
| N. filettature | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 24.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 10.0 |
| p1 | 5.0 |
| d2 tol. 7e min | 21.094 |
| d2 tol. 7e max | 21.394 |
| d3 tol. 7h max | 18.500 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 8°31' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 0.3 |
| Peso Kg | 5.56 |
| Materiale | Acciaio |
| Direzione filettatura | Destra |
| Codice doganale | 7215508000 |