20153199
20153199
| Quantità | Prezzo unitario | 
|---|---|
| 1 - 9 | 230,506 € | 
| 10 - 19 | 207,46 € | 
| 20 + | 195,93 € | 
| Dimensioni filettatura | TR36 x 12 | 
|---|---|
| N. filettature | 2.0 | 
| d1 tol. 7e | 36.0 | 
| Avanzamento per singolo giro | 12.0 | 
| p1 | 6.0 | 
| d2 tol. 7e min | 32.547 | 
| d2 tol. 7e max | 32.882 | 
| d3 tol. 7h max | 29.000 | 
| l1 | 2000.0 | 
| Lead angle | 6°39‘ | 
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 | 
| Straightness mm/300mm | 0.3 | 
| Peso Kg | 13.08 | 
| Materiale | Acciaio | 
| Direzione filettatura | Destra | 
| Codice doganale | 7215508000 | 
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare