Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20153236
20153236
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 502,454 € |
| 10 - 19 | 452,2095 € |
| 20 + | 427,0868 € |
| Dimensioni filettatura | TR55 x 9 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 55.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 9.0 |
| p1 | 9.0 |
| d2 tol. 7e min | 49.935 |
| d2 tol. 7e max | 50.360 |
| d3 tol. 7h max | 45.000 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 3°16‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Peso Kg | 30.80 |
| Materiale | Acciaio |
| Direzione filettatura | Destra |
| Codice doganale | 7215508000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare