20153380
20153380
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 147,2141 € |
| 10 - 19 | 132,4915 € |
| 20 - 49 | 125,132 € |
| 50 + | 117,7725 € |
| Dimensioni filettatura | TR28 x 5 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 28.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 5.0 |
| p1 | 5.0 |
| d2 tol. 7e min | 25.094 |
| d2 tol. 7e max | 25.394 |
| d3 tol. 7h max | 22.500 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 3°36‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Peso Kg | 7.80 |
| Materiale | Acciaio |
| Direzione filettatura | Sinistra |
| Codice doganale | 7215508000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare