20754600
20754600
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 140,425 € |
| 10 - 19 | 126,3825 € |
| 20 - 39 | 119,3613 € |
| 40 + | 105,3188 € |
| Dimensioni filettatura | TR12 x 3.0 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 3.0 |
| p1 | 3.0 |
| d2 tol. 7e max | 12.415 |
| d3 tol. 7h max | 8.500 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 5°17 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.300 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Peso Kg | 1.95 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 304 |
| Direzione filettatura | Destra |
| Codice doganale | 7221001000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare