Menu Ricerca

Vite principale TR36 x 6.0 3000.0 Acciaio inossidabile 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Codice articolo Essentra :

20754884

Codice articolo precedente:

20754884

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 829,13 €
10 - 19 746,22 €
20 - 39 704,76 €
40 + 621,85 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

829,13 €

1 x 829,13 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura TR36 x 6.0
N. filettature 1.0
Avanzamento per singolo giro 6.0
p1 6.0
d2 tol. 7e max 36.375
d3 tol. 7h max 29.000
l1 3000.0
Lead angle 3°20
Pitch accuracy mm/300mm 0.100
Straightness mm/300mm 1.5
Peso Kg 19.62
Materiale Acciaio inossidabile 304
Direzione filettatura Destra
Codice doganale 7221001000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci