Menu Ricerca

Viti conduttrici

Disponibile

Le madreviti sono un tipo di viti utilizzate per convertire un moto rotatorio in un moto lineare trasformando la rotazione della vite in movimento in avanti della chiocciola. La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.

Sono utilizzate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza o quando una vite a ricircolo di sfere non è adatta a causa di determinate condizioni ambientali. Sono resistenti, durevoli e più economiche rispetto alle viti a ricircolo di sfere.

Sono utilizzate anche nella robotica, nel settore automobilistico o nei processi CNC. Disponibili come madreviti con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa. Nota: queste madreviti, a differenza delle aste filettate (con cui non vanno confuse) presentano una pista più spessa e più resistente; pertanto sono ideali per le applicazioni con carichi gravosi dove si verifica un movimento lineare ripetitivo.

  • Disponibili come madreviti standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
  • La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.
  • Impiegate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
420 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensioni filettatura l1 Materiale d2 tol. 7e min Acquista
184,6845 € - 217,279 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
Acciaio inossidabile 316
13.640
78,4023 € - 98,0013 € Richiedi il lead time qui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
Acciaio
21.094
103,771 € - 129,7097 € Richiedi il lead time qui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
2000.0
Acciaio
25.094
535,583 € - 630,0985 € Richiedi il lead time qui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
Acciaio
64.425
482,6213 € - 567,788 € Richiedi il lead time qui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
Acciaio inossidabile 316
36.020
147,559 € - 173,5945 € Richiedi il lead time qui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
2000.0
Acciaio
25.094
1.103,2485 € - 1.225,8305 € Richiedi il lead time qui
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
2000.0
Acciaio
91.250
241,4798 € - 284,0905 € Richiedi il lead time qui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 14
2000.0
Acciaio
36.020
167,075 € - 196,5566 € Richiedi il lead time qui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Acciaio
32.547
496,3358 € - 583,9292 € Richiedi il lead time qui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
Acciaio
54.935
244,8828 € - 288,0983 € Richiedi il lead time qui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
Acciaio
36.020
508,0515 € - 597,7058 € Richiedi il lead time qui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
Acciaio
64.425
523,9903 € - 582,2058 € Richiedi il lead time qui
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
1000.0
Acciaio
111.25
271,6865 € - 319,6299 € Richiedi il lead time qui
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
2000.0
Acciaio inossidabile 316
19.114
544,4185 € - 640,4886 € Richiedi il lead time qui
73.710
16.0
95.0
TR95 x 16
1000.0
Acciaio
86.250
821,7323 € - 966,7394 € Richiedi il lead time qui
73.710
16.0
95.0
TR95 x 16
1500.0
Acciaio
86.250
373,4793 € - 439,3897 € Richiedi il lead time qui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
Acciaio inossidabile 316
32.547
34,6245 € - 46,1716 € Richiedi il lead time qui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
Acciaio
10.191
29,1818 € - 38,9105 € Richiedi il lead time qui
9.685
2.0
10.0
TR10 x 4
2000.0
Acciaio
8.716
404,8853 € - 476,3411 € Richiedi il lead time qui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
Acciaio
64.425
  • di 21
Vite principale TR16 x 4 2000.0 Acciaio inossidabile 316

20152888

Fascia di prezzo
217,279 € - 184,6845 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR24 x 5 2000.0 Acciaio

20153120

Fascia di prezzo
98,0013 € - 78,4023 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR24 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR28 x 5 2000.0 Acciaio

20153151

Fascia di prezzo
129,7097 € - 103,771 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR28 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR70 x 10 2000.0 Acciaio

20153250

Fascia di prezzo
630,0985 € - 535,583 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR70 x 10
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    10.0
Vite principale TR40 x 7 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20152581

Fascia di prezzo
567,788 € - 482,6213 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR28 x 10 2000.0 Acciaio

20153168

Fascia di prezzo
173,5945 € - 147,559 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR28 x 10
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR100 x 16 2000.0 Acciaio

20153489

Fascia di prezzo
1.225,8305 € - 1.103,2485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR100 x 16
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Avanzamento per singolo giro
    16.0
  • p1
    16.0
Vite principale TR40 x 14 2000.0 Acciaio

20153205

Fascia di prezzo
284,0905 € - 241,4798 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 14
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Avanzamento per singolo giro
    14.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR36 x 6 2000.0 Acciaio

20153182

Fascia di prezzo
196,5566 € - 167,075 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR60 x 9 2000.0 Acciaio

20153441

Fascia di prezzo
583,9292 € - 496,3358 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR60 x 9
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Avanzamento per singolo giro
    9.0
  • p1
    9.0
Vite principale TR40 x 7 2000.0 Acciaio

20153410

Fascia di prezzo
288,0983 € - 244,8828 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR70 x 10 1500.0 Acciaio

20152239

Fascia di prezzo
597,7058 € - 508,0515 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR70 x 10
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    10.0
Vite principale TR120 x 16 1000.0 Acciaio

20153502

Fascia di prezzo
582,2058 € - 523,9903 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR120 x 16
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Avanzamento per singolo giro
    16.0
  • p1
    16.0
Vite principale TR22 x 5 2000.0 Acciaio inossidabile 316

20152789

Fascia di prezzo
319,6299 € - 271,6865 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR22 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR95 x 16 1000.0 Acciaio

20151898

Fascia di prezzo
640,4886 € - 544,4185 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR95 x 16
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    95.0
  • Avanzamento per singolo giro
    16.0
  • p1
    16.0
Vite principale TR95 x 16 1500.0 Acciaio

20152505

Fascia di prezzo
966,7394 € - 821,7323 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR95 x 16
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    95.0
  • Avanzamento per singolo giro
    16.0
  • p1
    16.0
Vite principale TR36 x 6 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20152574

Fascia di prezzo
439,3897 € - 373,4793 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR12 x 3 2000.0 Acciaio

20153304

Fascia di prezzo
46,1716 € - 34,6245 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR10 x 4 2000.0 Acciaio

20152994

Fascia di prezzo
38,9105 € - 29,1818 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 4
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR70 x 10 1500.0 Acciaio

20152437

Fascia di prezzo
476,3411 € - 404,8853 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR70 x 10
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    10.0