Menu Ricerca

Viti conduttrici

Disponibile

Le madreviti sono un tipo di viti utilizzate per convertire un moto rotatorio in un moto lineare trasformando la rotazione della vite in movimento in avanti della chiocciola. La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.

Sono utilizzate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza o quando una vite a ricircolo di sfere non è adatta a causa di determinate condizioni ambientali. Sono resistenti, durevoli e più economiche rispetto alle viti a ricircolo di sfere.

Sono utilizzate anche nella robotica, nel settore automobilistico o nei processi CNC. Disponibili come madreviti con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa. Nota: queste madreviti, a differenza delle aste filettate (con cui non vanno confuse) presentano una pista più spessa e più resistente; pertanto sono ideali per le applicazioni con carichi gravosi dove si verifica un movimento lineare ripetitivo.

  • Disponibili come madreviti standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
  • La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.
  • Impiegate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
420 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensioni filettatura l1 Materiale d2 tol. 7e min Acquista
184,6845 € - 217,279 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
Acciaio inossidabile 316
13.640
47,0373 € - 62,7213 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
Acciaio
13.640
103,9965 € - 129,9926 € Richiedi il lead time qui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
2000.0
Acciaio inossidabile 316
8739.0
337,6555 € - 397,2388 € Richiedi il lead time qui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
2000.0
Acciaio
40.020
493,7118 € - 580,8432 € Richiedi il lead time qui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Acciaio inossidabile 316
32.547
33,2715 € - 44,3564 € Richiedi il lead time qui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
2000.0
Acciaio
10.164
1.119,9868 € - 1.317,628 € Richiedi il lead time qui
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
2000.0
Acciaio
83.365
512,992 € - 603,5171 € Richiedi il lead time qui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Acciaio inossidabile 316
32.547
53,3103 € - 66,6347 € Richiedi il lead time qui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
2000.0
Acciaio
15.640
104,7653 € - 123,2501 € Richiedi il lead time qui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
Acciaio
28.547
128,9348 € - 151,6933 € Richiedi il lead time qui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 12
2000.0
Acciaio
26.547
167,075 € - 196,5566 € Richiedi il lead time qui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
2000.0
Acciaio
39.977
29,1818 € - 38,9105 € Richiedi il lead time qui
9.685
2.0
10.0
TR10 x 4
2000.0
Acciaio
8.716
404,8853 € - 476,3411 € Richiedi il lead time qui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
Acciaio
64.425
28,331 € - 37,7789 € Richiedi il lead time qui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
2000.0
Acciaio
8739.0
742,1718 € - 873,1485 € Richiedi il lead time qui
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
2000.0
Acciaio
74.425
185,7608 € - 218,5403 € Richiedi il lead time qui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Acciaio
32.547
185,566 € - 218,3163 € Richiedi il lead time qui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
1000.0
Acciaio
39.977
106,2618 € - 132,8216 € Richiedi il lead time qui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
2000.0
Acciaio
23.094
124,2095 € - 155,265 € Richiedi il lead time qui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
2000.0
Acciaio
23.094
  • di 21
Vite principale TR16 x 4 2000.0 Acciaio inossidabile 316

20152888

Fascia di prezzo
217,279 € - 184,6845 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR16 x 4 2000.0 Acciaio

20153328

Fascia di prezzo
62,7213 € - 47,0373 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR10 x 2 2000.0 Acciaio inossidabile 316

20153472

Fascia di prezzo
129,9926 € - 103,9965 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR44 x 7 2000.0 Acciaio

20153427

Fascia di prezzo
397,2388 € - 337,6555 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR44 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR36 x 6 2000.0 Acciaio inossidabile 316

20152833

Fascia di prezzo
580,8432 € - 493,7118 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR12 x 6 2000.0 Acciaio

20153021

Fascia di prezzo
44,3564 € - 33,2715 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 6
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR90 x 12 2000.0 Acciaio

20153274

Fascia di prezzo
1.317,628 € - 1.119,9868 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR90 x 12
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    90.0
  • Avanzamento per singolo giro
    12.0
  • p1
    12.0
Vite principale TR36 x 6 2000.0 Acciaio inossidabile 316

20152932

Fascia di prezzo
603,5171 € - 512,992 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR18 x 4 2000.0 Acciaio

20153069

Fascia di prezzo
66,6347 € - 53,3103 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR18 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR32 x 6 1500.0 Acciaio

20152635

Fascia di prezzo
123,2501 € - 104,7653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR32 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR30 x 12 2000.0 Acciaio

20153175

Fascia di prezzo
151,6933 € - 128,9348 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x 12
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Avanzamento per singolo giro
    12.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR44 x 14 2000.0 Acciaio

20153922

Fascia di prezzo
196,5566 € - 167,075 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR44 x 14
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Avanzamento per singolo giro
    14.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR10 x 4 2000.0 Acciaio

20152994

Fascia di prezzo
38,9105 € - 29,1818 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 4
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR70 x 10 1500.0 Acciaio

20152437

Fascia di prezzo
476,3411 € - 404,8853 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR70 x 10
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    10.0
Vite principale TR10 x 2 2000.0 Acciaio

20153298

Fascia di prezzo
37,7789 € - 28,331 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR80 x 10 2000.0 Acciaio

20153267

Fascia di prezzo
873,1485 € - 742,1718 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR80 x 10
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    10.0
Vite principale TR36 x 6 2000.0 Acciaio

20153403

Fascia di prezzo
218,5403 € - 185,7608 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR44 x 14 1000.0 Acciaio

20153908

Fascia di prezzo
218,3163 € - 185,566 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR44 x 14
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Avanzamento per singolo giro
    14.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR26 x 5 2000.0 Acciaio

20153373

Fascia di prezzo
132,8216 € - 106,2618 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR26 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR26 x 10 2000.0 Acciaio

20153144

Fascia di prezzo
155,265 € - 124,2095 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR26 x 10
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    5.0