Menu Ricerca

Viti conduttrici

Disponibile

Le madreviti sono un tipo di viti utilizzate per convertire un moto rotatorio in un moto lineare trasformando la rotazione della vite in movimento in avanti della chiocciola. La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.

Sono utilizzate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza o quando una vite a ricircolo di sfere non è adatta a causa di determinate condizioni ambientali. Sono resistenti, durevoli e più economiche rispetto alle viti a ricircolo di sfere.

Sono utilizzate anche nella robotica, nel settore automobilistico o nei processi CNC. Disponibili come madreviti con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa. Nota: queste madreviti, a differenza delle aste filettate (con cui non vanno confuse) presentano una pista più spessa e più resistente; pertanto sono ideali per le applicazioni con carichi gravosi dove si verifica un movimento lineare ripetitivo.

  • Disponibili come madreviti standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
  • La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.
  • Impiegate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
420 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensioni filettatura l1 Materiale d2 tol. 7e min Acquista
47,0373 € - 62,7213 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
Acciaio
13.640
25,871 € - 34,4902 € Richiedi il lead time qui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
2000.0
Acciaio
8.739
167,075 € - 196,5566 € Richiedi il lead time qui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
2000.0
Acciaio
39.977
337,6555 € - 397,2388 € Richiedi il lead time qui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
2000.0
Acciaio
40.020
328,0718 € - 385,9699 € Richiedi il lead time qui
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
2000.0
Acciaio
45.468
267,7198 € - 314,962 € Richiedi il lead time qui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1000.0
Acciaio inossidabile 316
28.547
50,471 € - 63,0867 € Richiedi il lead time qui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1000.0
Acciaio
25.094
103,9965 € - 129,9926 € Richiedi il lead time qui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
2000.0
Acciaio inossidabile 316
8739.0
128,9348 € - 151,6933 € Richiedi il lead time qui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 12
2000.0
Acciaio
26.547
106,2618 € - 132,8216 € Richiedi il lead time qui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
2000.0
Acciaio
23.094
70,766 € - 83,2551 € Richiedi il lead time qui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Acciaio inossidabile 316
10.191
200,5003 € - 235,8797 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Acciaio inossidabile 316
13.640
131,2513 € - 154,4163 € Richiedi il lead time qui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
Acciaio inossidabile 316
21.094
183,803 € - 216,2417 € Richiedi il lead time qui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1000.0
Acciaio inossidabile 316
25.094
349,9555 € - 411,7138 € Richiedi il lead time qui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
Acciaio inossidabile 316
28.547
294,052 € - 345,9396 € Richiedi il lead time qui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
Acciaio inossidabile 316
17.640
1.470,3728 € - 1.729,8551 € Richiedi il lead time qui
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
3000.0
Acciaio inossidabile 316
45.468
1.186,9808 € - 1.396,4504 € Richiedi il lead time qui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
Acciaio inossidabile 316
64.425
13,284 € - 17,7166 € Richiedi il lead time qui
7.685
2.0
10.0
TR10 x 4
1000.0
Acciaio
8.716
482,6213 € - 567,788 € Richiedi il lead time qui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
Acciaio inossidabile 316
36.020
  • di 21
Vite principale TR16 x 4 2000.0 Acciaio

20153328

Fascia di prezzo
62,7213 € - 47,0373 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR10 x 2 2000.0 Acciaio

20152987

Fascia di prezzo
34,4902 € - 25,871 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR44 x 14 2000.0 Acciaio

20153922

Fascia di prezzo
196,5566 € - 167,075 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR44 x 14
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Avanzamento per singolo giro
    14.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR44 x 7 2000.0 Acciaio

20153427

Fascia di prezzo
397,2388 € - 337,6555 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR44 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR50 x 8 2000.0 Acciaio

20153229

Fascia di prezzo
385,9699 € - 328,0718 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR50 x 8
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Avanzamento per singolo giro
    8.0
  • p1
    8.0
Vite principale TR32 x 6 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150587

Fascia di prezzo
314,962 € - 267,7198 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR32 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR28 x 5 1000.0 Acciaio

20151430

Fascia di prezzo
63,0867 € - 50,471 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR28 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR10 x 2 2000.0 Acciaio inossidabile 316

20153472

Fascia di prezzo
129,9926 € - 103,9965 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR30 x 12 2000.0 Acciaio

20153175

Fascia di prezzo
151,6933 € - 128,9348 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x 12
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Avanzamento per singolo giro
    12.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR26 x 5 2000.0 Acciaio

20153373

Fascia di prezzo
132,8216 € - 106,2618 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR26 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR12 x 3 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150181

Fascia di prezzo
83,2551 € - 70,766 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR16 x 4 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150273

Fascia di prezzo
235,8797 € - 200,5003 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR24 x 5 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150419

Fascia di prezzo
154,4163 € - 131,2513 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR24 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR28 x 5 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150495

Fascia di prezzo
216,2417 € - 183,803 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR28 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR32 x 6 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150563

Fascia di prezzo
411,7138 € - 349,9555 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR32 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR20 x 4 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150358

Fascia di prezzo
345,9396 € - 294,052 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR50 x 8 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150723

Fascia di prezzo
1.729,8551 € - 1.470,3728 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR50 x 8
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Avanzamento per singolo giro
    8.0
  • p1
    8.0
Vite principale TR70 x 10 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150822

Fascia di prezzo
1.396,4504 € - 1.186,9808 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR70 x 10
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    10.0
Vite principale TR10 x 4 1000.0 Acciaio

20150914

Fascia di prezzo
17,7166 € - 13,284 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 4
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR40 x 7 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150655

Fascia di prezzo
567,788 € - 482,6213 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0