Menu Ricerca

Viti conduttrici

Disponibile

Le madreviti sono un tipo di viti utilizzate per convertire un moto rotatorio in un moto lineare trasformando la rotazione della vite in movimento in avanti della chiocciola. La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.

Sono utilizzate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza o quando una vite a ricircolo di sfere non è adatta a causa di determinate condizioni ambientali. Sono resistenti, durevoli e più economiche rispetto alle viti a ricircolo di sfere.

Sono utilizzate anche nella robotica, nel settore automobilistico o nei processi CNC. Disponibili come madreviti con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa. Nota: queste madreviti, a differenza delle aste filettate (con cui non vanno confuse) presentano una pista più spessa e più resistente; pertanto sono ideali per le applicazioni con carichi gravosi dove si verifica un movimento lineare ripetitivo.

  • Disponibili come madreviti standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
  • La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.
  • Impiegate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
420 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensioni filettatura l1 Materiale d2 tol. 7e min Acquista
47,0373 € - 62,7213 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
Acciaio
13.640
512,992 € - 603,5171 € Richiedi il lead time qui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Acciaio inossidabile 316
32.547
64,2983 € - 80,3672 € Richiedi il lead time qui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
2000.0
Acciaio
15.608
78,4023 € - 98,0013 € Richiedi il lead time qui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
Acciaio
21.094
25,871 € - 34,4902 € Richiedi il lead time qui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
2000.0
Acciaio
8.739
106,2618 € - 132,8216 € Richiedi il lead time qui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
2000.0
Acciaio
23.094
184,6845 € - 217,279 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
Acciaio inossidabile 316
13.640
167,075 € - 196,5566 € Richiedi il lead time qui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
2000.0
Acciaio
39.977
128,9348 € - 151,6933 € Richiedi il lead time qui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 12
2000.0
Acciaio
26.547
337,6555 € - 397,2388 € Richiedi il lead time qui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
2000.0
Acciaio
40.020
328,0718 € - 385,9699 € Richiedi il lead time qui
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
2000.0
Acciaio
45.468
297,2398 € - 349,6998 € Richiedi il lead time qui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
3000.0
Acciaio
32.547
28,331 € - 37,7789 € Richiedi il lead time qui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
2000.0
Acciaio
8739.0
742,1718 € - 873,1485 € Richiedi il lead time qui
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
2000.0
Acciaio
74.425
185,7608 € - 218,5403 € Richiedi il lead time qui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Acciaio
32.547
1.119,9868 € - 1.317,628 € Richiedi il lead time qui
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
2000.0
Acciaio
83.365
457,6625 € - 538,4312 € Richiedi il lead time qui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Acciaio inossidabile 316
28.547
84,1013 € - 105,1327 € Richiedi il lead time qui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
Acciaio
21.094
523,9903 € - 582,2058 € Richiedi il lead time qui
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
1000.0
Acciaio
111.25
271,6865 € - 319,6299 € Richiedi il lead time qui
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
2000.0
Acciaio inossidabile 316
19.114
  • di 21
Vite principale TR16 x 4 2000.0 Acciaio

20153328

Fascia di prezzo
62,7213 € - 47,0373 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR36 x 6 2000.0 Acciaio inossidabile 316

20152932

Fascia di prezzo
603,5171 € - 512,992 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR18 x 8 2000.0 Acciaio

20153076

Fascia di prezzo
80,3672 € - 64,2983 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR18 x 8
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Avanzamento per singolo giro
    8.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR24 x 5 2000.0 Acciaio

20153120

Fascia di prezzo
98,0013 € - 78,4023 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR24 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR10 x 2 2000.0 Acciaio

20152987

Fascia di prezzo
34,4902 € - 25,871 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR26 x 5 2000.0 Acciaio

20153373

Fascia di prezzo
132,8216 € - 106,2618 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR26 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR16 x 4 2000.0 Acciaio inossidabile 316

20152888

Fascia di prezzo
217,279 € - 184,6845 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR44 x 14 2000.0 Acciaio

20153922

Fascia di prezzo
196,5566 € - 167,075 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR44 x 14
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Avanzamento per singolo giro
    14.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR30 x 12 2000.0 Acciaio

20153175

Fascia di prezzo
151,6933 € - 128,9348 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x 12
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Avanzamento per singolo giro
    12.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR44 x 7 2000.0 Acciaio

20153427

Fascia di prezzo
397,2388 € - 337,6555 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR44 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR50 x 8 2000.0 Acciaio

20153229

Fascia di prezzo
385,9699 € - 328,0718 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR50 x 8
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Avanzamento per singolo giro
    8.0
  • p1
    8.0
Vite principale TR36 x 12 3000.0 Acciaio

20152413

Fascia di prezzo
349,6998 € - 297,2398 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 12
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    12.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR10 x 2 2000.0 Acciaio

20153298

Fascia di prezzo
37,7789 € - 28,331 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR80 x 10 2000.0 Acciaio

20153267

Fascia di prezzo
873,1485 € - 742,1718 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR80 x 10
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    10.0
Vite principale TR36 x 6 2000.0 Acciaio

20153403

Fascia di prezzo
218,5403 € - 185,7608 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR90 x 12 2000.0 Acciaio

20153274

Fascia di prezzo
1.317,628 € - 1.119,9868 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR90 x 12
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    90.0
  • Avanzamento per singolo giro
    12.0
  • p1
    12.0
Vite principale TR32 x 6 2000.0 Acciaio inossidabile 316

20152925

Fascia di prezzo
538,4312 € - 457,6625 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR32 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR24 x 5 2000.0 Acciaio

20153366

Fascia di prezzo
105,1327 € - 84,1013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR24 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR120 x 16 1000.0 Acciaio

20153502

Fascia di prezzo
582,2058 € - 523,9903 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR120 x 16
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Avanzamento per singolo giro
    16.0
  • p1
    16.0
Vite principale TR22 x 5 2000.0 Acciaio inossidabile 316

20152789

Fascia di prezzo
319,6299 € - 271,6865 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR22 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0